- Cikkszám:
- VX 5051027
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 1.099 mm x 1.496 mm
- Használható
- Házípus: VX
Szélesség: = 1.200 mm
Magasság: = 1.600 mm - Szerelési utasítás
- A TS szekrényekbe történő beépítéshez az 5050.063 szerelőlap-rögzítésre van szükség
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 40,6 kg
- Bruttó tömeg
- 53,26 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177928336
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216