Szerelőlap VX, TS modellekhez

Cikkszám: VX 5051031

Szerelőlap rögzítés TS-hez

Szerelőlap rögzítés VX rendszerhez

Szerelőlap rögzítés VX25 nemesacél sorolható rendszerek

Cikkszám:
VX 5051031
Anyag
Acéllemez
Felület
horganyzott
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
299 mm x 1.696 mm
Használható
Házípus: VX
Szélesség: = 400 mm
Magasság: = 1.800 mm
Szerelési utasítás
A TS szekrényekbe történő beépítéshez az 5050.063 szerelőlap-rögzítésre van szükség
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
15,5 kg
Bruttó tömeg
16,6 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177928299
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216