Válaszfal tömítés

Cikkszám: VX 5051175

Cikkszám:
VX 5051175
Méret
Szélesség: 26 mm
Magasság: 12 mm
Hossz: 5,68 m
Az alábbi cikkszámokhoz
8609.200
8609.201
8609.202
8609.203
8609.204
8609.205
8609.206
8609.207
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,25 kg
Bruttó tömeg
0,261 kg
Vámtarifaszám
40081100
EAN
4028177954007
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX válaszfal tömítés, 2 tömítőcsík 745 mm, 2 tömítőcsík 2095 mm