A tetőlemez emelőszemek helyére történő felcsavarozásához. Érintkező alátétekkel a potenciálkiegyenlítéshez.
- Cikkszám:
- VX 5051250
- Anyag
- Acél
- Felület
- horganyzott
- Egységcsomag
- 20 db M12 x 20 mm-es lencsefejű imbuszcsavar
20 db A 12,5 tömítőrekesz-szelet - Egységcsomag
- 20 db M12 x 20 mm-es lencsefejű imbuszcsavar
- 20 db A 12,5 tömítőrekesz-szelet
- Méret
- Menet: M12
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 0,54 kg
- Bruttó tömeg
- 0,56 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177972230