- Cikkszám:
- VX 5051111
- Egységcsomag
- Komplett rúdzár
Zárcímer
Zárrekesz kéttollú betéttel
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Zárrúd rögzítőelem - Használható
- Házípus: Egyajtós VX
Kétajtós VX, főajtó
Magasság: 1.200 mm - Egységcsomag
- Komplett rúdzár
- Zárcímer
- Zárrekesz kéttollú betéttel
- Zár: kéttollú, 3 mm-es
- Zárrúd rögzítőelem
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,9 kg
- Bruttó tömeg
- 1 kg
- Vámtarifaszám
- 83015000
- EAN
- 4028177927490
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217