Rúdzár VX rendszerhez

Cikkszám: VX 5051114

Cikkszám:
VX 5051114
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zárcímer
Zárrekesz kéttollú betéttel
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Zárrúd rögzítőelem
Használható
Házípus: Egyajtós VX
Kétajtós VX, főajtó
Magasság: 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,25 kg
Bruttó tömeg
1,4 kg
Vámtarifaszám
83015000
EAN
4028177927469
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217