Lemezcsavar VX fenéklemezekhez
- Cikkszám:
- VX 5051018
- Kivitel
- Torx 30
- Anyag
- Acél
- Méret
- Hossz: 13 mm
- Méret
- Menet: 5,5
Menethossz: 13 mm - Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,184 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177934320
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- VX torx-lemezcsavar, peremes, acéllemezhez, méret: 5,5x13 mm, TX30