- Cikkszám:
- VX 5051152
- Anyag
- Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
- Felület
- kívül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
- Használható
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 23 kg
- Bruttó tömeg
- 27 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177930261
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101