Egyszárnyú ajtó nemesacél VX-hez

Cikkszám: VX 5051153

Cikkszám:
VX 5051153
Anyag
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Felület
kívül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
23 kg
Bruttó tömeg
31 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177930278
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101