Tetőlemez nemesacél VX-hez

Cikkszám: VX 5051139

Cikkszám:
VX 5051139
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
kívül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Használható
Szélesség: 600 mm
Mélység: 500 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3 kg
Bruttó tömeg
4 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177930131
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101