Hátfal nemesacél VX-hez

Cikkszám: VX 5051145

Cikkszám:
VX 5051145
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
kívül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Használható
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
29 kg
Bruttó tömeg
33 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177930193
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101