Hátfal nemesacél VX-hez

Cikkszám: VX 5051149

Cikkszám:
VX 5051149
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
kívül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Használható
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
27 kg
Bruttó tömeg
31 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177930230
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101