Balra nyíló ajtó nemesacél VX-hez

Cikkszám: VX 5051157

Cikkszám:
VX 5051157
Anyag
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Felület
kívül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
34 kg
Bruttó tömeg
38 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177930315
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101