- Cikkszám:
- VX 5051158
- Anyag
- Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
- Felület
- kívül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
- Használható
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 36 kg
- Bruttó tömeg
- 40 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177930322
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101