Az aljrész egyedi kiépítéséhez. A rögzítőelemeken, valamint földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés.
- Cikkszám:
- VX 5050829
- Méret
- Szélesség: 540 mm
Mélység: 275 mm - Használható
- Szélesség: 1.200 mm
- Megjegyzés
- Fenéklemezeknél a teljes lezárásához legalább az egyiknek csúszólemeznek kell lennie.
- Kétajtós szekrényeknél egy csomag a szekrény egyik feléhez elegendő
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,06 kg
- Bruttó tömeg
- 2,1 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177973053