A variálható kiegyenlítéshez, valamint az aljzati részben rugalmas nyílás kialakításához. Fenéklemezekkel kombinálható.
- Cikkszám:
- VX 5050818
- Méret
- Szélesség: 490 mm
Mélység: 115 mm - Használható
- Szélesség: 600 mm
- Megjegyzés
- Kétajtós szekrényeknél egy csomag a szekrény egyik feléhez elegendő
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,84 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177972940