- Cikkszám:
- VX 5051192
- Egységcsomag
- Komplett rúdzár
Zárrekesz kéttollú betéttel
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Zárrúd rögzítőelem - Használható
- Magasság: 1.800 mm
- Egységcsomag
- Komplett rúdzár
- Zárrekesz kéttollú betéttel
- Zár: kéttollú, 3 mm-es
- Zárrúd rögzítőelem
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3 kg
- Bruttó tömeg
- 3,759 kg
- Vámtarifaszám
- 83015000
- EAN
- 4028177023178