Alumínium-üveg ajtó, egyrészes VX IT-hoz

Cikkszám: VX_IT 5051210

Kapcsolószekrény-kulcs

Cikkszám:
VX_IT 5051210
Anyag
Alumínium
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
Szín
VX komfortfogantyú, zsanérok, vízszintes profil: RAL 9005
Egységcsomag
Ajtó VX komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
Felszerelt 180°-os zsanérok
A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Egységcsomag
Ajtó VX komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
Felszerelt 180°-os zsanérok
A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
12 kg
Bruttó tömeg
13,8 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177968066