- Cikkszám:
- VX_IT 5051214
- Anyag
- Alumínium
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
- Szín
- VX komfortfogantyú, zsanérok, vízszintes profil: RAL 9005
- Egységcsomag
- Ajtó VX komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
Felszerelt 180°-os zsanérok
A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
- Egységcsomag
- Ajtó VX komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
- Felszerelt 180°-os zsanérok
- A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 14,8 kg
- Bruttó tömeg
- 15,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177968103