- Cikkszám:
- VX_IT 5051225
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium
- Felület
- Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
- Szín
- VX komfortfogantyú, zsanérok, vízszintes profil, szellőzőrács: RAL 9005
- Egységcsomag
- Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
Felszerelt 180°-os zsanérok
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
- Egységcsomag
- Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
- Felszerelt 180°-os zsanérok
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9 kg
- Bruttó tömeg
- 10,2 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177968127