Alumínium-acéllemez ajtó elöl, szellőzős (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%)
- Cikkszám:
- VX_IT 5051226
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium - Felület
- Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
- Szín
- VX komfortfogantyú, zsanérok, vízszintes profil, szellőzőrács: RAL 9005
- Egységcsomag
- Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
Felszerelt 180°-os zsanérok
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Használható
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm - Egységcsomag
- Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
- Felszerelt 180°-os zsanérok
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,8 kg
- Bruttó tömeg
- 8,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177968134