- Cikkszám:
- VX_IT 5051231
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral - Használható
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 800 mm - Egységcsomag
- Acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
- Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,3 kg
- Bruttó tömeg
- 9 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177968196