Egyrészes, zárt acéllemez ajtó VX IT-hoz

Cikkszám: VX_IT 5051233

Kapcsolószekrény-kulcs

Cikkszám:
VX_IT 5051233
Anyag
Acéllemez
Egységcsomag
Acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
Használható
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm
Egységcsomag
Acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
19,8 kg
Bruttó tömeg
20,4 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177968202