- Cikkszám:
- VX_IT 5051223
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos
3 db 180°-os zsanér, ajtófelenként szerelt
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm
- Egységcsomag
- Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos
- 3 db 180°-os zsanér, ajtófelenként szerelt
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 23 kg
- Bruttó tömeg
- 28 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177968264