Függőlegesen osztott szellőzős acéllemez ajtó VX IT-hoz

Cikkszám: VX_IT 5051219

Kapcsolószekrény-kulcs

Cikkszám:
VX_IT 5051219
Egységcsomag
Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.200 mm
Egységcsomag
Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
31 kg
Bruttó tömeg
36 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177968240