- Cikkszám:
- VX_IT 5051224
- Egységcsomag
- Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Használható
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm - Egységcsomag
- Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 17,4 kg
- Bruttó tömeg
- 18,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177968271