Hátsó acéllemez ajtó, szellőzős (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%)
Szellőzős acéllemez ajtó
Cikkszám: VX_IT 5051232
- Cikkszám:
- VX_IT 5051232
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
Komplett rúdzár - Használható
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm - Egységcsomag
- Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
- Komplett rúdzár
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6 kg
- Bruttó tömeg
- 6,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177968141