Hüvelyes csavar VX IT-hoz

Cikkszám: VX_IT 5051203

Cikkszám:
VX_IT 5051203
Kivitel
Belső menet
Méret
Menet: M6
Menethossz: 10 mm
Csomagolási egység
50 db
Nettó tömeg
0,35 kg
Bruttó tömeg
0,393 kg
Vámtarifaszám
73181900
EAN
4028177962149