Jobbra nyíló ajtó VX SE, SE, TP, PC, IW-hez

Cikkszám: VX 5050806

Cikkszám:
VX 5050806
Anyag
Acéllemez
Felület
porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
22 kg
Bruttó tömeg
38 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177970595