Jobbra nyíló ajtó VX SE, SE, TP, PC, IW-hez Cikkszám: VX 5050810 Termék konfigurálása Az oldal megtekintése PDF-ként Cikkszám: VX 5050810 Anyag Acéllemez Felület porszórt Szín RAL 7035 Egységcsomag Komplett rúdzárZár: kéttollú, 3 mm-es Csomagolási egység 1 db Nettó tömeg 23,5 kg Bruttó tömeg 40 kg Vámtarifaszám 94039910 EAN 4028177970625