Egyszárnyú ajtó VX SE, SE, TP, PC, IW-hez

Cikkszám: VX 5050801

Cikkszám:
VX 5050801
Anyag
Acéllemez
Felület
porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Csomagolási egység
1 db
Bruttó tömeg
24,11 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177970540