Egyszárnyú ajtó VX SE, SE, TP, PC, IW-hez

Cikkszám: VX 5050802

Cikkszám:
VX 5050802
Anyag
Acéllemez
Felület
porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Használható
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
17,142 kg
Bruttó tömeg
28,142 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177970557