Sarokfedél lábazati sarokelemhez VX lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 5051161

Cikkszám:
VX 5051161
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
1db bal oldali lábazati sarokelem takaró
1db jobb oldali lábazati sarokelem takaró
Méret
Magasság: 100 mm
Egységcsomag
1db bal oldali lábazati sarokelem takaró
1db jobb oldali lábazati sarokelem takaró
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,1 kg
Bruttó tömeg
0,13 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177931541
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX lábazati sarokelem takaró, 100 VX25, 1 bal oldali lábazati sarokelem takaró, 1 jobb oldali lábazati sarokelem takaró a lábazati rendszerhez, régi kivitel