Egyszárnyú ajtó AX-hez

Cikkszám: AX 5051319

Cikkszám:
AX 5051319
Anyag
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Zárcímer
Komplett rúdzár
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.200 mm
Egységcsomag
Zárcímer
Komplett rúdzár
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
12 kg
Bruttó tömeg
12,42 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949027
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101