- Cikkszám:
- AX 5051320
- Anyag
- Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
- Felület
- mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Zárcímer
Komplett rúdzár - Használható
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm - Egységcsomag
- Zárcímer
- Komplett rúdzár
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 16 kg
- Bruttó tömeg
- 16,22 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177949034
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101