Egyszárnyú ajtó AX-hez

Cikkszám: AX 5051321

Cikkszám:
AX 5051321
Anyag
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Használható
Szélesség: 500 mm
Magasság: 500 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,73 kg
Bruttó tömeg
3,74 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949041
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101