Egyszárnyú ajtó AX-hez

Cikkszám: AX 5051326

Cikkszám:
AX 5051326
Anyag
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Használható
Szélesség: 400 mm
Magasság: 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6 kg
Bruttó tömeg
6,16 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949096
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101