Egyszárnyú ajtó AX-hez

Cikkszám: AX 5051328

Cikkszám:
AX 5051328
Anyag
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 760 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,2 kg
Bruttó tömeg
8,5 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949119
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101