Egyszárnyú ajtó AX-hez

Cikkszám: AX 5051332

Cikkszám:
AX 5051332
Anyag
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Használható
Szélesség: 800 mm
Magasság: 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,5 kg
Bruttó tömeg
8,58 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949157
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101