- Cikkszám:
- AX 5051368
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- horganyzott
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Magasság: 275 mm - Szerelőlap anyagvastagsága
- 2 mm
- Használható
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 300 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,14 kg
- Bruttó tömeg
- 1,143 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177949454
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101