Szerelőlap AX-hez

Cikkszám: AX 5051369

Cikkszám:
AX 5051369
Anyag
Acéllemez
Felület
horganyzott
Méret
Szélesség: 250 mm
Magasság: 375 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2 mm
Használható
Szélesség: 300 mm
Magasság: 400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,6 kg
Bruttó tömeg
1,635 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949461
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101