Szerelőlap AX-hez

Cikkszám: AX 5051371

Cikkszám:
AX 5051371
Anyag
Acéllemez
Felület
horganyzott
Méret
Szélesség: 330 mm
Magasság: 355 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2 mm
Használható
Szélesség: 380 mm
Magasság: 380 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,9 kg
Bruttó tömeg
2,04 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949485
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101