Szerelőlap AX-hez

Cikkszám: AX 5051373

Cikkszám:
AX 5051373
Anyag
Acéllemez
Felület
horganyzott
Méret
Szélesség: 250 mm
Magasság: 355 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2 mm
Használható
Szélesség: 300 mm
Magasság: 380 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,3 kg
Bruttó tömeg
1,5 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949508
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101