- Cikkszám:
- AX 5051374
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- horganyzott
- Méret
- Szélesség: 330 mm
Magasság: 575 mm - Szerelőlap anyagvastagsága
- 2,5 mm
- Használható
- Szélesség: 380 mm
Magasság: 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,4 kg
- Bruttó tömeg
- 3,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177949515
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101