- Cikkszám:
- AX 5051375
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- horganyzott
- Méret
- Szélesség: 450 mm
Magasság: 475 mm - Szerelőlap anyagvastagsága
- 2,5 mm
- Használható
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 500 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,1 kg
- Bruttó tömeg
- 4,28 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177949522
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101