Szerelőlap AX-hez

Cikkszám: AX 5051376

Cikkszám:
AX 5051376
Anyag
Acéllemez
Felület
horganyzott
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 675 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Használható
Szélesség: 500 mm
Magasság: 700 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,95 kg
Bruttó tömeg
6,1 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949539
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101