Szerelőlap AX-hez

Cikkszám: AX 5051378

Cikkszám:
AX 5051378
Anyag
Acéllemez
Felület
horganyzott
Méret
Szélesség: 550 mm
Magasság: 575 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,36 kg
Bruttó tömeg
6,37 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949553
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101