Szerelőlap AX-hez

Cikkszám: AX 5051382

Cikkszám:
AX 5051382
Anyag
Acéllemez
Felület
horganyzott
Méret
Szélesség: 545 mm
Magasság: 775 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,2 kg
Bruttó tömeg
8,66 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949591
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101