Szerelőlap AX-hez

Cikkszám: AX 5051383

Cikkszám:
AX 5051383
Anyag
Acéllemez
Felület
horganyzott
Méret
Szélesség: 545 mm
Magasság: 975 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
10,846 kg
Bruttó tömeg
10,866 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949607
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101