Szerelőlap AX-hez

Cikkszám: AX 5051385

Cikkszám:
AX 5051385
Anyag
Acéllemez
Felület
horganyzott
Méret
Szélesség: 705 mm
Magasság: 735 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Használható
Szélesség: 760 mm
Magasság: 760 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
10,39 kg
Bruttó tömeg
10,5 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949621
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101